BES060M

Elérhető

S-BES M S

Típuskód:

BES M18ZI-PSC80B-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 65 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
300 Hz
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
PC
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok

Rögzített ütközős szorítókapcsok