21.03.2024

Jednoduché (a) dobré: IO-Link master s multiprotokolom

Vaša vstupenka do budúcnosti automatizačných technológií

IO-Link master s multiprotokolom

Inteligentná kombinácia priemyselných sietí s komunikačným štandardom IO-Link je základom pre stále rýchlejšiu, flexibilnejšiu, efektívnejšiu a všestrannejšiu výrobu. S najnovšou generáciou nášho výkonného zariadenia IO-Link master BNI môžete ľahko vstúpiť do sveta tohto výkonného komunikačného štandardu.

Všestrannosť sa stretáva s efektívnosťou: IO-Link a multiprotokol

Nový IO-Link master sa vyznačuje multiprotokolovou schopnosťou, čo znamená, že podporuje rôzne protokoly priemyselného Ethernetu. To však nie je všetko. Je ideálny na priame pripojenie zariadení IO-Link do celkového automatizačného systému a ponúka množstvo výhod.

Za zmienku stojí najmä jednoduchá inštalácia vďaka používateľsky prívetivému webovému rozhraniu a rozsiahlemu katalógu zariadení v hardvérovej konfigurácii. Vďaka tomu je inštalácia hračkou. Medzi ďalšie vlastnosti nového zariadenia IO-Link master patrí jeho udržateľné plastové puzdro, ktoré je nielen robustné, ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu. S týmito sieťovými modulmi ste vybavení aj pre budúcnosť, pretože zariadenia podporujú aj rozhrania internetu vecí, napríklad MQTT.

Jednoduchá inštalácia

Vďaka používateľsky prívetivému webovému rozhraniu a rozsiahlemu katalógu zariadení v konfigurácii hardvéru.

Robustné a šetrné k životnému prostrediu

Plastové puzdro je nielen robustné, ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu.

Vybavené pre IIoT

Vďaka rozhraniam IoT, ako je MQTT, ste vybavení aj pre budúcnosť

Zabezpečený

Zariadenia používajú protokol HTTPS na bezpečnú komunikáciu

Všestranné

Zariadenia podporujú rôzne protokoly priemyselného Ethernetu

Špeciálne funkcie

  • Šetrné k životnému prostrediu: plastové puzdro s krytím IP67 bez zalievania
  • Multiprotokol: niekoľko protokolov priemyselného Ethernetu v jednom zariadení
  • Užívateľsky prívetivé: integrované užívateľsky prívetivé webové používateľské rozhranie
  • Jednoduchá a úsporná inštalácia a údržba
  • Spoľahlivý prenos strojových a diagnostických údajov, ako aj procesných parametrov do riadiacej jednotky
  • Schopnosť IIoT: Podpora pre REST API, MQTT
  • Zabezpečená komunikácia: HTTPS
  • Napájanie M12 (s kódom A alebo L)

BNI00HP

BNI00HR

BNI00HP

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Zobrazenie
no
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 2-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT
Aktuálna suma US, senzor
4.0 A
Materiál puzdra
PC, injection molding
Rozmer
59 x 36.8 x 180 mm
Okolitá teplota
-25...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Verzia IO-Link
1.1.3
Prístavná trieda
Type A
Viac informácií o produkte
BNI00HR

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Zobrazenie
no
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 3-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT
Aktuálna suma US, senzor
4.0 A
Materiál puzdra
PC, injection molding
Rozmer
59 x 36.8 x 180 mm
Okolitá teplota
-25...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Verzia IO-Link
1.1.3
Prístavná trieda
Type A
Viac informácií o produkte

Vhodné príslušenstvo nájdete tu

BAE012N

BCC0L2Y

BCC097R

BCC0LUF

BAM01C2

BAM042F

BCC0JFJ

BCC0374

BCC0L30

BCC09FU

BAE012N

Výstupná kapacita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
15 A
Vstupné napätie
85...264 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 3-pin, S-coded-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC0L2Y

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
Stupeň krytia IP
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC097R

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Prierez pripojenia
0.14...0.75 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Priemer kábla D
6...8 mm
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC0LUF

Pripojenie
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
Stupeň krytia IP
IP65, IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte
BAM01C2

Krátky popis
Protective nut
Použite
BNI M12
Materiál
PC
ABS (UL certified)
Rozmer
Ø 14 x 13.2 mm
Montážna časť
Threads
Viac informácií o produkte
BAM042F

Použite
for the marking of network module
Materiál
PA, white
Montážna časť
Adhesive
Okolitá teplota
-40...120 °C
Viac informácií o produkte
BCC0JFJ

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC0374

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
cULus
WEEE
CE
Viac informácií o produkte
BCC0L30

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
Stupeň krytia IP
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC09FU

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Downloads

  • IO-Link master with multi-protocol