BCC0L2Y
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-006
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
- Kábel
- PUR gray, 0.6 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -30...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 16.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K