BCC0LUF
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-0000-2L-003-PX04A5-020
- Pripojenie
- M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
- Kábel
- PUR black, 2 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 1.5 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -30...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 16.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65, IP67, IP69K