Nové funkcie a vylepšenia v službe My Balluff a v našom internetovom obchode
eshop Balluff sa neustále mení
Náš internetový obchod sa neustále mení. Kontinuálnym vývojom sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť maximálny komfort a užívateľský komfort. Zoznámte sa s novými funkciami a vylepšeniami.
Naše portfólio produktov: Teraz ešte prehľadnejšie
Vďaka novej, vylepšenej štruktúre produktov môžete teraz nájsť správne riešenie Balluff rýchlo a efektívne len niekoľkými kliknutiami.
Potrebujete napríklad inú dĺžku alebo priemer vybraného výrobku? Žiadny problém, tento parameter môžete jednoducho zmeniť v rámci konfigurácie.
Vďaka novému sprievodcovi produktmi môžete teraz nájsť správny senzor pre vašu aplikáciu ešte rýchlejšie!
Hľadáte správny senzor pre svoju aplikáciu, ale nie ste si istí najlepšou voľbou? Náš produktový sprievodca vám rád pomôže. V niekoľkých krokoch vás prevedieme naším rozsiahlym sortimentom výrobkov a určíme ideálny výber výrobku pre vaše požiadavky.
Výroba BTL KMAT Express
Potrebujete naliehavo náhradný snímač výtlaku, ktorý je prispôsobený pre vás? Žiadny problém, využite našu ponuku expresnej výroby do 24-48 hodín!
Všetky snímače výtlaku, pre ktoré vám môžeme spravidla ponúknuť expresnú výrobu, sú špeciálne označené.
Balluff Engineering Tool je teraz k dispozícii bezplatne! Získajte k nemu prístup a konfigurujte zariadenia IO-Link rýchlo a jednoducho.
Balluff Engineering Tool umožňuje centrálne uvedenie do prevádzky, konfiguráciu a parametrizáciu zariadení IO-Link podľa štandardu IO-Link pre snímače a akčné členy nezávisle od výrobcu.
Vaše výhody na prvý pohľad:
Jednoduché ovládanie
Rýchlejšie uvedenie do prevádzky
Kratší čas údržby
A to najlepšie - odteraz získate Balluff Engineering Tool úplne zadarmo, využite výhody ešte dnes a získajte svoj bezplatný softvér.
Využívate už výhody viacnásobného balenia?
Hľadáte spoľahlivý, robustný a lacný indukčný senzor? Potom nájdete to, čo hľadáte, v našej novej indukčnej sérii.
Vaše výhody na prvý pohľad:
M8x1; M12x1 a M18x1, každý v dlhej a krátkej dĺžke
Kompaktný a priestorovo úsporný dizajn
Ušetrite drahocenný čas pri vybaľovaní a montáži
Znížte množstvo plastového obalového materiálu jednoduchým odstránením z nášho viacnásobného balenia (25 kusov v krabici)
Ak potrebujete množstvo, ktoré sa nedá rozdeliť na 25, zostaňte flexibilní a zvyšok dostanete ako jednotlivo balené snímače.
Využite výhody viacnásobného balenia teraz:
Rýchle nájdenie správneho riešenia pomocou kalkulačky na výber fotoaparátu a objektívu
S našou novou výber fotoaparátu a kalkulačkou objektívov môžete ľahko nájsť dokonalé komponenty pre svoj systém videnia. Tieto nástroje sú teraz integrované na našej webovej stránke a pomôžu vám ľahko vybrať správne komponenty a príslušenstvo kamery. Objavte svet strojového videnia - teraz na našej webovej stránke!
Zlepšenie potvrdenia o prijatí
Ak urobíte dostatok malých vecí správne, môžu sa stať veľké veci - a práve preto sme vytvorili nasledujúce "malé" zlepšenie:
Odteraz vždy dostanete potvrdenie o prijatí objednávky ihneď po jej prijatí. V prípade položiek, ktoré nie je možné potvrdiť okamžite, dostanete informáciu o termíne dodania čo najskôr potom.
Pre vás ako používateľa internetového obchodu a služby My Balluff je potvrdenie o prijatí okamžite k dispozícii na zobrazenie a stiahnutie v histórii objednávok v službe My Balluff.
Teraz naživo - naše nové konfigurátory RFID!
S naším novým konfigurátorom základnej úrovne by sme chceli ponúknuť aj neskúseným používateľom v oblasti technológie RFID možnosť zostaviť si svoj individuálny systém.
Pri každej otázke dostane používateľ potrebné informácie, aby mohol s čo najväčšou istotou odpovedať na otázky a tiež aby si zlepšil vlastné know-how. Aj náš profesionálny konfigurátor však dostal niekoľko vylepšení a facelift.
Objavte naše vylepšené vyhľadávanie na webových stránkach
Nové vyhľadávanie webových stránok teraz poskytuje výsledky podľa kontextu!
Hľadáte objednávkový kód alebo typový kód? Poskytujeme vám priame porovnanie produktov, rýchle stiahnutie, informácie o cene a dostupnosti, a to všetko bez toho, aby ste museli opustiť stránku s výsledkami.
Alebo hľadáte technológie ako RFID, IO-Link, bezdrôtové alebo indukčné? Prispôsobené stránky s výsledkami vás dovedú k cieľu.
My Balluff: Nová funkcia - samoobsluha sa ďalej rozširuje
Vďaka tejto novej karte v aplikácii My Balluff ste vždy informovaní o aktuálnych otvorených faktúrach/účtoch.
Rýchlejšie, jednoduchšie, efektívnejšie - spoločnosť Balluff má vždy na zreteli vaše očakávania - objavte náš nový postup pri pokladni.
Proces objednávania Balluff bol pre vás príliš dlhý? Žiadny problém, náš nový proces objednávky vám ušetrí drahocenný čas a je ešte prehľadnejší.
Internetový obchod: Zníženie rizika prostredníctvom režimu offline internetového obchodu
Bezpečnosť IT je cesta - neustále prispôsobovanie sa vývoju vektorov útokov.
Sme hrdí na našich špecialistov na kybernetickú bezpečnosť a cítime sa bezpečne. Ale v súlade s heslom: "Bezpečnosť IT nie je výhradnou zodpovednosťou bezpečnostných tímov - je to spoločný produkt", sme aj my v oddelení elektronického obchodu chceli v prípade mimoriadnej udalosti splniť svoj diel.
V nepravdepodobnom prípade výpadku v dôsledku kybernetického útoku alebo iných nepredvídateľných porúch sme pre internetový obchod vyvinuli režim offline, ktorý vám umožní pokračovať v objednávaní aj v takýchto situáciách.
V prípade, že sme v režime offline, budeme vás o tom informovať.
Takto je vám internetový obchod vždy bezpečne a neustále k dispozícii ako kanál na zadávanie objednávok.
Ešte rýchlejšie k cieľu: Vyhľadávajte a objednávajte jednoducho pomocou interného čísla materiálu zákazníka
Chcete jednoducho a rýchlo vyhľadať a nájsť komponenty Balluff, ktoré potrebujete, pomocou svojho osobného interného čísla materiálu? Žiadny problém, nezáleží na tom, či hľadáte na našej webovej stránke alebo priamo v internetovom obchode, pokiaľ je u nás vedené vaše zákaznícke číslo materiálu, môžete ľahko nájsť správny výrobok Balluff zadaním interného čísla objednávky.
Máte interné číslo objednávky, ale nemôžete nájsť výsledok?
Pošlite nám svoj zoznam s interným číslom objednávky a naším kódom objednávky Balluff alebo dlhým popisom na adresu [email protected]Okamžite sa postaráme o integráciu.
Vylepšené vyhľadávanie pracovných miest v službe My Balluff
Odteraz môžete všetky svoje objednávky nájsť aj vyhľadaním čísla objednávky zákazníka, čísla objednávky, čísla materiálu zákazníka alebo kódu objednávky výrobku.
Využite našu funkciu pripomienok, priamo na stránkach s podrobnosťami o produkte
Našli ste vhodný produkt, ale zistili ste, že momentálne nie je na sklade?
Ak ste prihlásení do svojho konta My Balluff, môžete si jedným kliknutím aktivovať oznámenie o dostupnosti. Ak nemáte konto My Balluff, kliknite na tlačidlo a zadajte svoju e-mailovú adresu. Hneď ako bude produkt opäť k dispozícii, automaticky dostanete e-mail. Takto nemusíte neustále kontrolovať, či je požadovaný produkt na sklade.
Rýchly prístup k vhodnému príslušenstvu
Ušetrite drahocenný čas! Vďaka našej novej funkcii, ktorá sa automaticky otvorí po kliknutí na "Pridať do nákupného košíka" alebo pridaním produktu priamo v eshope, môžete v okamihu nájsť dostupné príslušenstvo pre váš výrobok Balluff. Od jednoduchého pripojovacieho kábla až po montážny systém špecifický pre daný produkt - tu rýchlo nájdete to, čo hľadáte.
Objavte funkciu "Kúpiť teraz" - rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie
Viete presne, čo potrebujete? Odteraz už nemusíte absolvovať celý proces objednávky, pretože pomocou funkcie "Kúpiť teraz" môžete objednávať ešte rýchlejšie a pohodlnejšie.
Spustenie internetového obchodu Balluff v Číne
Naším cieľom je dodávať zákazníkom na celom svete naše automatizačné riešenia rýchlo a jednoducho. Preto je náš internetový obchod teraz k dispozícii aj našim čínskym zákazníkom.
Prihlásenie do viacerých účtov s jedným prístupom
Ak máte alebo spravujete niekoľko zákazníckych účtov, môžete teraz jednoducho prepínať medzi účtami bez toho, aby ste museli spravovať niekoľko prístupových údajov a opakovane sa odhlasovať a prihlasovať.
Ak chcete používať túto funkciu, použite kontaktný formulár a vyberte predmet My Balluff/Webshop/Account/. Poskytnite nám krátke informácie o vašom firemnom účte, ktorý chcete dodatočne spravovať, a my sa postaráme o správne nastavenie Vášho konta.
GOOD NEWS - Pomocou nášho tlačidla "Okamžitá dostupnosť" rýchlo nájdete dostupné produkty na sklade.
Nedostatok komponentov nás všetkých drží v hrsti! Spoločnosť Balluff vám rýchlo a transparentne ukáže, ktoré produkty sú aktuálne na sklade a okamžite k dispozícii - zelená značka pri produktoch spoľahlivo signalizuje okamžitú dostupnosť.
Nájdite vhodné varianty výrobkov ešte rýchlejšie
Napríklad: našli ste vhodný kábel, ale zistili ste, že namiesto 2 m potrebujete 5 m?
Rozkliknutím rozbaľovacej ponuky na stránke s podrobnosťami o výrobku si môžete vybrať z dostupných dĺžok káblov. Takto nemusíte prehľadávať celú ponuku, aby ste našli správny kábel inej dĺžky.
My Balluff: Správa a autorizácia užívateľov podľa Vašich predstáv
Ako správca máte pod dohľadom svojich zamestnancov a môžete im prideľovať rôzne oprávnenia. Od výberu spôsobu platby, cez nastavenie maximálneho mesačného objemu objednávky až po priradenie mnohých ďalších funkcií služby My Balluff.
Je to presne to, čo potrebujete?
Rýchle a jednoduché zdieľanie obsahu nákupného košíka, porovnávanie a zoznam obľúbených položiek
Pomocou funkcie Balluff Share môžete obsah nákupného košíka, porovnávacieho zoznamu alebo zoznamu obľúbených položiek jednoducho zdieľať s kolegami. Môžete napríklad odoslať požadovaný obsah nákupného košíka inému kupujúcemu, ktorý môže okamžite prevziať produkty a pokračovať v procese objednávania.