BES060T

S-BES M S

Typecode:

BES M08ZI1-PSC20B-S49G

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 65 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
600 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Technická dokumentácia

Matice

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Adaptéry

Elektrické príslušenstvo

Upínacie držiaky s pevným dorazom