BES060U

k dispozícii

S-BES M S

Typecode:

BES M12ZI-PSC40B-S04G

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
350 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
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
Matice

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo

Upínacie držiaky s pevným dorazom