BVS0061
Helyhez kötött azonosító érzékelők
Típuskód:
BVS ID-M1280CF1-L3-000
Termékleírás
A Balluff helyhez kötött Ident érzékelői pontosan és megbízhatóan olvassák a vonalkódokat, 2D kódokat és DMC kódokat. A rendszerre állandóan fel vannak szerelve, és egyszerű működésüknek köszönhetően biztosítják, hogy a kódok különösen gyorsan és megbízhatóan kerüljenek felismerésre a folyamatos termelés során.
A szabványosított automatizálási és informatikai interfészek biztosítják, hogy a kiolvasott információk továbbításra kerüljenek a PLC vagy az informatikai rendszerek felé. Ezen túlmenően egyes változatok IO-Link interfésszel rendelkeznek, és további állapotfelügyeleti információkat kínálnak, például a rezgésekről vagy a kód minőségéről. Mindent egybevetve: egy egyedülálló multitalentum az optikai azonosításon belül.
- Alkalmazás
-
Code analysis
Code reading - Vonalkódok
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódok
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- hatótávolság
- 50...600 mm
- Látómező
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Fény jellege
- LED
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED infrared - Interfész
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Ház anyaga
- alumínium, Présöntvény, fényezett
- Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03