Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNS00AW

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók

Típuskód:

BNS 819-D02-K12-100-10

Loading...

Termékleírás

A max. 16 kapcsolási ponttal rendelkező mechanikus sor-helyzet kapcsolók az automatizálás klasszikusai. A kapcsolási folyamatot egy teleszkópos csap váltja ki. Ennek a csapnak a segítségével egy különálló, tömített kamrában átkapcsolódik egy mechanikus kapcsolóelem.
A használathoz optimalizáltan kiválasztott csapforma és a bütyök kombinációja hosszú élettartamot garantál.

Méret
120 x 70 x 83 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
A kapcsolási pontok száma
2x golyó
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1-2. Kapcsolási pont: mechanikus
tartós áram
1-2. Kapcsolási pont: 6 A
Méretezési üzemi feszültség Ue
1-2. Kapcsolási pont: 250 VAC
Beépítés
derékszögű
Indulási irány
hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
indulási sebesség
1-2. Kapcsolási pont: 10 m/min
Kapcsolási pont távolsága
12 mm
Csatlakozás módja
1-2. Kapcsolási pont: Csavarkötés
Környezeti hőmérséklet
-5...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE, CCC, WEEE, EAC
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • CAD modell

  • Eltávolítás

  • Kezelési útmutató

  • Megfelelőségi nyilatkozat

  • Terméknézet

ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02