BNI003Y
IO-Link modulok biztonsági alkalmazásokhoz
Típuskód:
BNI IOL-256-S01-Z013
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Összegáram US, érzékelő
- 4.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Interfész
- IO-Link 1.0
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Méret
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02