Digitalizáció és a dolgok ipari internete

Használja ki a dolgok ipari internetének lehetőségeit a Balluff segítségével

Digitalizáció és a dolgok ipari internete

A digitalizáció és a dolgok ipari internete (IIoT) az ipari automatizálás következő szintjét jelenti. A magánszféra és a technológiák növekvő változatossága miatt az ügyfelek igényei és az ipari szektorral szemben támasztott követelmények egyre nőnek. Ennek eredményeképpen az ügyfelek nagyobb termelékenységet, hatékonyságot és átláthatóságot követelnek a gyártási műveletekben. A növekvő igények kielégítéséhez a klasszikus automatizálási technológia (OT) és az információs technológia (IT) ötvözése szükséges. Az IIoT, azaz a dolgok internete az ipari környezetben pontosan ezt teszi lehetővé.

A Balluff és ügyfelei számára ez a következőket jelenti: Sokéves tapasztalattal rendelkezünk, és rendkívül sikeresek vagyunk az adatok előállításában és továbbításában. Ennek alapján a Balluff az intelligens eszközök folyamatosan bővülő portfólióját kínálja Önnek. A szoftverek használatával valódi hozzáadott értéket teremtünk az Ön termelési környezetében. A nagy teljesítményű hardver és szoftver kombinálásával intelligens automatizálási megoldásokat kap - mindezt a technológiai fejlődés céljával.

Használja ki a dolgok ipari internetében rejlő lehetőségeket - a Balluffal közösen

Az Ön automatizálási partnereként lépésről lépésre elkísérjük Önt az intelligens gyár felé vezető úton. Ennek során mindig az Ön versenyképességét tartjuk szem előtt. Építsünk szakértelmünkre és tapasztalatainkra, és vágjunk bele együtt a dolgok ipari internetének (IIoT) megvalósításába.

Portfóliónk az IIoT-képes hardver- és köztesszoftverektől kezdve a szoftvereken át az intelligens rendszermegoldásokig terjed. A szabványosított interfészek és protokollok révén biztosítjuk, hogy megoldásainkat a meglévő IIoT-infrastruktúrában és közös platformokon is üzemeltetheti. Ennek során egyértelműen az IO-Link kommunikációs szabványra támaszkodunk. Mivel az IO-Link ideálisan alkalmas az IIoT számára. Mindez a Balluffot a dolgok ipari internetének lehetővé tevőjévé és megoldásszállítójává teszi.


Alkalmazási szint:
Szoftverfejlesztő szakembereink minden fontosabb fejlesztési környezetben jártasak. Szolgáltatási blokkjaink részeként kínálunk például beágyazott fejlesztést, intelligens eszközöket és vállalati webes vagy backend integrációt. Természetesen a nyílt forráskódú technológiákra és szabványosított interfészekre is támaszkodunk.


Platformszint:
A meglévő vállalati rendszerek IIoT-megoldásainkba történő zökkenőmentes integrációja érdekében bevált és legújabb technológiákat és módszertanokat használunk. Ennek során a legmagasabb szintű biztonságra és a megszokott Balluff-minőségre figyelünk. Ennek során olyan elterjedt platformokat használunk, mint a Microsoft Azure, az Amazon Web Services, a Google Compute Engine vagy az Alibaba Cloud.


Mezei szint:
A komponensek széles portfóliója képezi az alapot a digitalizációs és IIoT-megoldások megvalósításához. Az intelligens elemzések keretében mind a folyamat-, mind a szolgáltatási adatokat felhasználjuk, és az összes elterjedt protokollt és technológiát, mint például IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP, uraljuk.


Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55