BIS014E
Viacfrekvenčné RFID vyhodnocovacie jednotky - procesory
Typecode:
BIS V-6111-073-C103
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Rozhranie
- CC-Link
- Podporované technológie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM) - Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 4
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT - Pripojenie
-
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
7/8"-Male, 5-pin
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710