- Rozmer
- 116 x 70 x 150 mm
- Verzia
- IP67
- Montážna časť
- Flange mounting
- Materiál puzdra
- Aluminium
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female
- Vstupné napätie
- 100…240 V AC, Single phase
- Menovité výstupné napätie DC
- 24 V
- Menovitý výstupný prúd
- 8 A
- Výstupná kapacita max.
- 192 W
- Výstupný prúd max.
- 12 A for max. 4s
- Stupeň krytia IP
- IP67, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
cURus
WEEE - Okolitá teplota
- -25...70 °C
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004