Induktív érzékelők - Bestseller
Elérhető:
11 -féle változat
Induktív közelítéskapcsolóink - megbízható, hatékony és gazdaságos az Ön alkalmazásához.
Az automatizálás aligha képzelhető el induktív érzékelők nélkül. A fémtárgyak érintésmentes helyzetérzékelésére, kopásmentes működésre és megbízhatóságra van szükség mindenhol, ahol automatizálást alkalmaznak. Legyen szó akár a gépgyártásról, az elektronikai gyártásról, az autóiparról, az élelmiszeriparról vagy a műanyagiparról.
A Balluff induktív érzékelői segítségével folyamatokat és körülményeket felügyelhet, vezérelhet és automatizálhat. Méghozzá a legmagasabb minőségben - még szélsőséges környezetben is.
Még nem találta meg a megfelelő terméket? Látogasson el induktív érzékelőink termékcsoportjába:
Készlet
11 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Beépítés | Méret | hatótávolság | csatlakozó | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | Engedély / megfelelőség | kiképzés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
10753 HUF | szintben | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 2500 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
11642 HUF | szintben | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 2500 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
23974 HUF | szintben | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 2500 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
4813 HUF | szintben | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 350 Hz |
cink présöntés, nikkelezett PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
4813 HUF | szintben | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | 350 Hz |
cink présöntés, nikkelezett PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
10753 HUF | nincs szintben | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 1000 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
10753 HUF | nincs szintben | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 1000 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
22638 HUF | szintben | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 3500 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
9421 HUF | szintben | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 3500 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
10310 HUF | szintben | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | 3500 Hz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.