BES00PK

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-325-E5-C-S4

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 45 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3500 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok