Hordozható kódolvasók
Optikai azonosítás
Elérhető:
0 -féle változat
A Balluff kézi kódolvasók gyorsan és megbízhatóan olvassák az összes szokásos 1D, 2D és egymásra helyezett vonalkódot a dokumentumokról és a közvetlenül megjelölt címkékről. A kézi kódolvasókat számos alkalmazásban használják: többek között az utánpótlási folyamatok (kanban rendszerek), a gyártásellenőrzés, az optikai szerszámazonosítás, az alkatrészkövetés, a minőségellenőrzés és a leltározás (kanban rendszerek ellenőrzése) ellenőrzésében.
Mobil munkavégzés
A vezeték nélküli, Bluetooth-os változatok maximális mozgásszabadságot biztosítanak a felhasználóknak. Mivel a biztonságos adatátvitel a bázisállomás körül legfeljebb 100 m-es körzetben lehetséges.
A különlegességek
- Megbízható olvasás-visszaigazolás hangjelzéssel, valamint két zöld LED-del és egy zöld LED-folt kivetítésével az olvasott kódon.
- Intuitív célzási rendszer a jól látható lézeres jelölőkeretnek köszönhetően
- fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlynak és az ergonomikus formának köszönhetően
0 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rendelési kód | Ház anyaga | Tevékenységek |
---|
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.