1-tengelyes és 2-tengelyes dőlésszög-érzékelők

Dőlésérzékelők

Elérhető:

3 Sorozat

Az egy vagy két mérőtengellyel rendelkező dőlésérzékelők akár 360°-os eltérést is mérhetnek a vízszintes vagy függőleges tengelytől. Itt különböző mérési elvek állnak az Ön rendelkezésére; az 1 tengelyes változatban mind folyadékalapú dőlésérzékelők, mind MEMS-alapú (Micro Electro Mechanical Systems). Ez utóbbi a kéttengelyes dőlésérzékelők mérési elve is. A MEMS-elv kompakt chipek mikroelektromechanikus szerkezetekkel rendelkezik, amelyek a földi gravitációnak megfelelően mozognak a dőlésszöggel. Így megbízhatóan figyelik a forgó mozgásokat, és lehetővé teszik a folyamatos követést. Ezáltal ezek az érzékelők tökéletesen alkalmasak az optimalizált folyamatszabályozásra.

A különleges jellemzők

Folyadék alapú

  • Modbus és 4...20 mA interfész áll rendelkezésre
  • Nagy ismétlési pontosság és precizitás
  • Rendkívül alacsony hőmérséklet-eltolódás
  • Robusztus és kompakt fémház
  • Egyszerű telepítés - négy rögzítőfurat a házon

MEMS-alapú

  • UL és CE jóváhagyás
  • Interfészek: 4...20 mA, 0...10 V
  • Különböző mérési tartományok nagy választéka
  • Rugalmas szerelés a központosító funkciónak köszönhetően (kalibrálás)
  • Két változat a különböző követelményekhez

3 Sorozat

Sorozat mérőtengelyek mérési tartomány Interfész Ház anyaga, primer
Tevékenységek

BSI Q41

Négyzetes kompakt kivitel egy vagy két mérőtengellyel
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analóg, feszültség, Analóg, áram műanyag

BSI R65

Kubikus változat egy vagy két mérőtengellyel
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analóg, feszültség, Analóg, áram műanyag

BSI R11

Nagyon pontos kocka alakú változat egy folyadékalapú mérőtengellyel
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analóg, áram alumínium

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55