Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz

Mágneses tér érzékelők

Elérhető:

10 Sorozat

A T-horonyhoz kialakított BMF mágnesestér-érzékelőink közvetlenül a horonyra szerelhetők és különösen szilárdan rögzülnek. Szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak.

A Balluff emellett extrém rövid formákat is kínál a rugalmas használat érdekében. Az érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős vagy gyenge mágneseket tartalmazó hengerekhez és befogókhoz használható.

A különlegesen erős fényű LED-eknek köszönhetően az érzékelők kapcsolási állapota nagy távolságról is látható. A T-horonyhoz kialakított mágnesestér-érzékelőket fém házban is kínáljuk mostoha környezetekhez, például fröccsenő fém és szikraképződés esetére. Kaphatóak a mágneses mezőre érzékeny elektronikával is, például nagy hegesztési áramú környezetekhez.

Jellemzők

  • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • nem érzékeny a szennyeződésekre

10 Sorozat

Sorozat horonyalak Ház anyaga, primer Méret kapcsolókimenet Interfész csatlakozási mód környezeti hőmérséklet max. Védettség
Tevékenységek

BMF 103

Különböző horonyformákhoz és kis beépítési helyekhez
variable PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel 85 °C IP67

BMF 21

Nyújtórúdhengerekhez
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Kábel, csatlakozó 85 °C IP67

BMF 235

T-nyíláshoz
T-slot PA 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP PNP Csatlakozókábel 85 °C IP67

BMF 235T

T-nyíláshoz és 2 kapcsolási ponthoz (tanító funkció)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel 80 °C IP67

BMF 303

Különböző horonyformákhoz, pozíciótartó tartási szögekkel
variable LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel 85 °C IP67

BMF 305M

Különböző horonyformákhoz ferde csatlakozóval
variable alumínium 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP csatlakozó 105 °C IP67, IP65

BMF 405

T-nyíláshoz és higiénikus területeken történő használathoz
T-slot PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel 100 °C IP68, IP67, IP69K

BMF 415

T-nyíláshoz és hegesztési permetekkel terhelt, zord környezetben való használathoz
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO konfigurálható IO-Link, IO konfigurálható, PNP Kábel, Csatlakozókábel 80 °C IP67

BMF 423

C-nyíláshoz
C-slot PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Kábel, Csatlakozókábel 85 °C IP67

BMF T

T-nyíláshoz 2 érzékelőfejjel
C-slot, T-slot, variable PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Csatlakozókábel 85 °C IP67

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55