Dual GigE Vision kamerák
Típuskód:
BVS CA-GX2
Előző Mátrix Vision elnevezés :
mvBlueCOUGAR-XD
Kapcsolatfelvételi kérelem
- kivitel
- GigE Vision ipari kamera
- Interfész
- 2 x Gigabit Ethernet
- Digitális bemenetek
- 4x PNP galvanikusan elválasztva
- Digitális kimenetek
- 4x PNP high side
- Objektívcsatlakozó
- C-Mount
- Képformátumok
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Ház anyaga
- alumínium, porfestett
- Méret
- 50 mm x 50 m x 52.1 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 10...28 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...45 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP30
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás