21.03.2024

Egyszerű (és) jó: IO-Link master multiprotokollal

Az Ön belépőjegye az automatizálási technológia jövőjébe

IO-Link master multiprotokollal

Az ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja az alapja az egyre gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és sokoldalúbb termelésnek. A nagy teljesítményű IO-Link master BNI legújabb generációjával könnyedén beléphet ennek a nagy teljesítményű kommunikációs szabványnak a világába.

A sokoldalúság találkozik a hatékonysággal: IO-Link és multiprotokoll

Az új IO-Link mester jellemzője a multiprotokoll-képesség, ami azt jelenti, hogy különböző ipari Ethernet protokollokat támogat. De ez még nem minden. Ideális az IO-Link eszközöknek a teljes automatizálási rendszerhez való közvetlen csatlakoztatására, és számos előnyt kínál.

Különösen említésre méltó az egyszerű telepítés a felhasználóbarát webes felületnek és a hardverkonfigurációban található kiterjedt eszközkatalógusnak köszönhetően. Ezáltal a telepítés gyerekjátékká válik. Az új IO-Link master további jellemzői közé tartozik a fenntartható műanyag ház, amely nemcsak robusztus, hanem környezetbarátabb is. Ezekkel a hálózati modulokkal a jövőre is fel van szerelve, mivel az eszközök támogatják az IoT-interfészeket, például az MQTT-t is.

Egyszerű telepítés

A felhasználóbarát webes felületnek és a hardverkonfigurációban található átfogó eszközkatalógusnak köszönhetően.

Robusztus és környezetbarát

A műanyag ház nemcsak robusztus, hanem környezetbarátabb is.

Felszerelve az IIoT számára

Az olyan IoT-interfészekkel, mint az MQTT, Ön is fel van szerelve a jövőre nézve.

Biztonságos

Az eszközök a biztonságos kommunikációhoz a HTTPS protokollt használják.

Sokoldalú

Az eszközök különböző ipari Ethernet protokollokat támogatnak

A különleges funkciók

  • Környezetbarát: IP67-es műanyag ház beöntés nélkül
  • Több protokoll: több ipari Ethernet protokoll egy eszközben
  • Felhasználóbarát: integrált, felhasználóbarát webes felhasználói felület
  • Egyszerű és költségtakarékos telepítés és karbantartás
  • Megbízható gép- és diagnosztikai adatok, valamint folyamatparaméterek továbbítása a vezérlőhöz
  • IIoT-képes: REST API, MQTT támogatása
  • Biztonságos kommunikáció: HTTPS
  • M12 tápegység (A-kódolású vagy L-kódolású)

BNI00HP

BNI00HR

BNI00HP

Interfész
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
kijelző
nem
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 2--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
8x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Interface IIoT
REST API, MQTT
Összegáram US, érzékelő
4.0 A
Ház anyaga
PC, injection molding
Méret
59 x 36.8 x 180 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...55 °C
Védettség
IP67
További interfészek
8x IO-Link
IO-Link verzió
1.1.3
Port-osztály
A típus
BNI00HR

Interfész
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
kijelző
nem
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 3--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
8x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Interface IIoT
REST API, MQTT
Összegáram US, érzékelő
4.0 A
Ház anyaga
PC, injection molding
Méret
59 x 36.8 x 180 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...55 °C
Védettség
IP67
További interfészek
8x IO-Link
IO-Link verzió
1.1.3
Port-osztály
A típus

Megfelelő tartozékokat itt talál

BAE012N

BCC0L2Y

BCC097R

BCC0LUF

BAM01C2

BAM042F

BCC0JFJ

BCC0374

BCC0L30

BCC09FU

BAE012N

Max. kimeneti teljesítmény
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Névleges kimeneti áramerősség
15 A
Bemeneti feszültség
85...264 V AC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 3--pólusú, S-coded-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x2-anya, 5--pólusú, L-coded-kódolt
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67/IP65
Méret
181 x 59 x 183 mm
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
alumínium
PET
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BCC0L2Y

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
16.0 A
Védettség
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BCC097R

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
5
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.75 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
D kábelátmérő
6...8 mm
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
WEEE
BCC0LUF

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, L kódolású
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-30...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
16.0 A
Védettség
IP65, IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BAM01C2

Rövid leírás
Védőanya
alkalmazás
M12-es hálózati modulokhoz
Anyag
PC
ABS-műanyag (UL tanúsított)
Méret
Ø 14 x 13.2 mm
Rögzítés
Csavarok
BAM042F

alkalmazás
hálózati modulok jelöléséhez
Anyag
PA fehér
Rögzítés
Ragasztó
Környezeti hőmérséklet
-40...120 °C
BCC0JFJ

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
BCC0374

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
cULus
WEEE
CE
BCC0L30

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
Kábel
PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
16.0 A
Védettség
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
BCC09FU

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE

Downloads

  • IO-Link master with multi-protocol

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55