BCC0LUF
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M415-0000-2L-003-PX04A5-020
- csatlakozó
- M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, L kódolású
- Kábel
- PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 1.5 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -30...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 16.0 A
- Védettség
- IP65, IP67, IP69K