- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- 2-es csatlakozó
- M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt
- Kábel
- PUR szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 5
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...80 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -30...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 16.0 A
- Védettség
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K