IO-Link Wireless

Az érzékelő-kommunikáció új szintre emelése

Mi IO-Link nyelven beszélünk - akár vezeték nélküli, akár vezetékes. A Balluff kiterjedt IO-Link portfóliója számos érzékelőt és működtetőt, valamint páratlan hálózati és csatlakozási technológiát tartalmaz. Az IO-Link Wireless a termékkínálatunk korszerű és jövőbiztos bővítése. Az új vezeték nélküli IO-Link változat ideális kiegészítője a gépek és rendszerek új generációjának. Ezenkívül az IO-Link Wireless tökéletesen alkalmas a meglévő rendszerek további optimalizálására.

Vezeték nélküli kommunikáció az ipari automatizálásban

Az IO-Link Wireless nem helyettesíti a vezetékes megoldásokat, hanem egy olyan kiterjesztés, amely lehetővé teszi, hogy a vezetékes IO-Link megoldások minden előnyét kihasználja, most már vezeték nélkül is. Jelenleg a kommunikációhoz rengeteg kábelezésre van szükség, mind a gépek szintjén, mind pedig a gyártócsarnok egészén.

Bizonyos területeken azonban, különösen a különféle mozgásvezérlési megoldások esetében, a vezetékes kommunikáció nem jó megoldás.

Az IO-Link Wireless segítségével Ön teljes rugalmasságot és mobilitást kap számos automatizálási megoldáshoz. Lehetővé teszi a vezérlést és a felügyeletet az Ön vállalkozásában - valós időben és kábelminőségű kapcsolattal, kábelek használata nélkül.

Az IO-Link Wireless rendkívül megbízható, akár többszörösen megbízhatóbb, mint a hagyományos vezeték nélküli hálózatok,mint például a W-LAN vagy a Bluetooth. Emellettnagyon robusztus és érzéketlen az interferenciára más rendszerek vagy más vezeték nélküli és elektromágneses zavarforrások közelében. Az IO-Link Wireless zavartalan működését még az iparban uralkodó szélsőséges körülmények sem akadályozzák meg.

Skálázhatóságával és alkalmazkodóképességével a technológia tökéletesen illeszkedik bármely üzemhez vagy géphez. Az 5 sávos IO-Link Wireless Masterhez akár 40 eszköz is csatlakoztatható.

A Balluff termékek csatlakoztathatóak és integrálhatóak a meglévő gépekhez és rendszerekhez.Ez lehetővé teszi a vezeték nélküli korszerűsítést a legújabb érzékelőtechnológiával, akár meglévő gépeiben és rendszereiben is.

Az IO-Link Wireless lehetővé teszi az IO-Link használatát olyan gépterületeken, ahol ez korábban nem volt lehetséges. A jövő kommunikatív, összekapcsolt és intelligens gyára egyre inkább előtérbe kerül, és a vezetékes technológiáknak már nem feltétlenül kell pusztán szabványnak lenniük.

Az IO-Link Wireless előnyei az automatizálásban egy pillantásra

A vezeték nélküli kommunikációs szabvány IO-Link Wireless számos előnyt kínál a vezetékes rendszerrel szemben - beleértve az érzékelők/működtetők még rugalmasabb és fenntarthatóbb integrációját - a vezetékes IO-Link bevált megbízhatósága és teljesítménye mellett.

További információ
Rugalmasság és agilitás az 1 byte/5ms átviteli sebességnek köszönhetően
Skálázhatóság akár 40 IO-Link eszköz integrálásának lehetősége révén
Megbízhatóság 10⁻⁹ maximális csomagadat-hibaarányon keresztül
Integritás a nemzetközi szabványok révén

Vezeték nélküli adatátvitel az IO-Link Wireless segítségével

Ha már használ IO-Linket, itt többet megtudhat a rendszer IO-Link Wireless-szel való bővítésének előnyeiről.
További információ

Az IO-Link Wireless alkalmazási területei

Az IO-Link Wireless megkönnyíti a dinamikus, mobil és nehezen elérhető alkalmazások működését. Az új IO-Link Wireless technológia előnyeit kihasználó lehetséges alkalmazási területek a következők:

Vezeték nélküli érzékelőtechnológia a robotika és a közlekedési rendszerek számára

A robotikában használt három tengelyen végzett dinamikus mozgássorozatok megnehezítik a kábelezést. Ez nagyon bonyolulttá és költségessé válik. Az érzékelők és működtetők rögzített kábelezése hátrányokkal is jár, mivel a kábelek és érintkezők a hajlító és torziós erők miatt nagy igénybevételnek, fáradásnak vagy törésnek vannak kitéve. Ez megnövekedett és nem tervezett gépleálláshoz vezethet.

A robotok, robotkarok és szállítórendszerek esetében az érintkezés nélküli adatátvitel olyan új alkalmazásokat tesz lehetővé, amelyek korábban nem voltak megvalósíthatóak. Az érintésmentes áramellátást biztosító induktív csatolóinkkal (BIC) kombinálva a jövőben teljesen új felhasználási lehetőségek válnak elérhetővé.

Ez a megoldás a nemzetközi IO-Link Wireless szabványon alapul. A dinamikus alkalmazások vezérlése- különösen az adatátvitel vagy -feldolgozás - vezeték nélkül is elvégezhető. Ez biztosítja a gépek és rendszerek megbízható vezérlését.

Meglévő rendszereinek utólagos felszerelése az IO-Link Wireless segítségével

Az IO-Link Wireless technológia használata a meglévő rendszerek korszerűsítésekor is ésszerű döntés. Ennek oka, hogy nem kell beavatkozni az üzem teljes felépítésébe. Ha először a gépek és rendszerek utólagos felszerelését szeretné megkezdeni, megoldásaink könnyen integrálhatók, és nem zavarják a gépek és rendszerek meglévő felépítését.

Különböző megoldásokat kínálunk Önnek meglévő gépeinek és üzemeinek utólagos felszereléséhez és későbbi bővítéséhez. Ezek lehetővé teszik, hogy rugalmasan és költséghatékonyan tegye ezt meg ott, ahol ez eddig nem volt lehetséges, vagy gazdaságosan kivitelezhető az egyébként szükséges kábelfektetésből adódó összetettebb követelmények miatt.

Vezeték nélküli automatizálás zord környezetben

Bizonyos iparágak, például az élelmiszeripar, rendkívül tiszta környezetet igényelnek. Itt fontos, hogy lehetőség szerint kerüljük el a potenciális szennyeződési forrásokat. Az IO-Link Wireless a kábelek számának csökkentésével támogatja ezt, és ezért ideális az élelmiszer- és italszektorban.

A hegesztési ágazatban is zord környezeti feltételek uralkodnak. Emiatt gyakrabban fordulnak elő kábeltörések és meghibásodások. A kábeleket gyakran kell cserélni, ami nem tervezett leállásokhoz és termelési veszteségekhez vezethet. A kábelek számának csökkentése az IO-Link vezeték nélküli megoldások használatával így kevesebb karbantartást és költségmegtakarítást eredményezhet.

IO-Link Wireless: Az egyes komponensek

Az IO-Link Wireless Master felelős a kommunikációértaz eszközök és a programozható logikai vezérlő (PLC) között. A master legfeljebb 40 eszközzel tud kommunikálni. Egy eszköz jelenleg egy Bridge lehet egy csatlakoztatott IO-Link érzékelővel/működtetővel vagy egy Hub legfeljebb 8 csatlakoztatott analóg érzékelővel.

Az IO-Link Wireless Bridge kapcsolatot biztosít bármely szabványos IO-Link eszközzel. Az IO-Link Wireless Bridge lehetővé teszi az adatok vezeték nélküli továbbítását egy eszközről.

Az IO-Link Wireless Hub segítségével legfeljebb 8 digitális IO csatlakoztatható az IO-Link vezeték nélküli rendszerhez.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Összegáram US, érzékelő
0.2 A
Ház anyaga
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény
Méret
130 x 50.5 x 130 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP54
További interfészek
Profinet
IO-Link verzió
1.1
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Üzemi feszültség Ub
18...32 VDC
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
M12x1-anya
M12x1-apa
Méret
355 x 362 x 661 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
/IP67
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interfész
IO-Link wireless 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Egycsatornás felügyelet
igen
Összegáram US, érzékelő
2 A
Összegáram UA, aktor
4 A
kapcsolási áramerősség
16x 350 mA
Ház anyaga
PBT
Méret
58 x 30.8 x 155 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65, becsavarozott állapot
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
KI folyamatadatok
2 bájt

Különböző vezeték nélküli megoldások a Balluff-tól

A Balluffnál az IO-Link Wireless mellett más vezeték nélküli átviteli technológiákat alkalmazó megoldásokat is kínálunk. Annak érdekében, hogy optimális megoldásokat kínálhassunk ügyfeleink speciális alkalmazásaihoz, kifejlesztettünk egyfajta "eszköztárat", amely különböző vezeték nélküli megoldásokból áll.

A különböző vezeték nélküli megoldásokkal nem a kábel kiváltása a célunk, hanem a kábelnél megbízhatóbb és rugalmasabb kapcsolatok létrehozása.

Kérjen időpontot tőlünk most!

Várjuk, hogy jelentkezzen.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55