Vezeték nélküli adatátvitel az IO-Link Wireless segítségével

Soha nem látott lehetőségek az IO-Link rendszer számára

Az IO-Link Wireless az ideális kiegészítés az Ön meglévő IO-Link rendszere és gépei számára: az IO-Link megbízhatósága, amellyel az érzékelőket, működtetőket és IO-Link-eszközöket összekapcsolja, megmarad. A bevált beállítások változatlanok maradnak. Nem kell érzékelőt cserélni, nem kell működtető elemet felújítani - nincsenek összeférhetetlenségek. Az IO-Link vezeték nélküli technológiával könnyedén új szintre emelheti bevált rendszerét - éstovábbi lehetőségek nyílnak a jövőre nézve.

(1) IO-Link Wireless Master I (2) IO-Link Wireless Bridge I (3) IO-Link Wireless Hub I (4) IO-Link Master I (5) IO-Link Hub

Ideális kiegészítője a bevált IO-Link rendszereknek és megoldásoknak

Az IO-Link Wireless az IO-Link fizikai szintű kiterjesztése, és az ipari automatizálásban az érzékelők/működtetők és a vezérlő (PLC) közötti vezeték nélküli kommunikációt szolgálja. Ez a bővítés az IO-Link kommunikációs szabványt új kihívásokra teszi alkalmassá, és teljesen új lehetőségeket teremt a gépek és rendszerek felügyeletére és vezérlésére. Az IO-Link Wireless ugyanis az IO-Linket a gépek és rendszerek olyan területeire is bevezeti, ahol korábban nem volt lehetőség a használatára.

Rugalmas, megbízható és teljesen kompatibilis a vezetékes IO-Linkkel

A vezetékes IO-Link rendszereket a IO-Link Wireless Master teszi vezeték nélküli kapcsolatra alkalmassá. Ez a bővítés számos új lehetőséget és jelentősen nagyobb rugalmasságot biztosít az adatátvitelben - mindezt ugyanazzal a Rendszerintegrációval és kompatibilitással. Az IO-Link vezeték nélküli rendszer konfigurálása szintén a megszokott és bevált módon történik: a beépített webszerver segítségével az IO-Link Wireless Master ugyanúgy konfigurálható, mint korábban.

Nagy sebességű és összetett mozgásokra szánva

A vezeték nélküli technológiával további lehetőségek nyílnak meg, különösen ott, ahol a dolgok keskenyek, kanyargósak vagy gyorsak és mobilak. A robotika területén való alkalmazása például lehetővé teszi a platformok és megfogók rendkívül rugalmas használatát a legösszetettebb mozgássorozatokban is, miközben az adatok a szokásos módon, megbízhatóan, de vezeték nélkül állnak rendelkezésre az IO-Link vezeték nélküli technológián keresztül. Ha az energiát ráadásul vezeték nélkül továbbítják, például indukcióval vagy törlőkkel, akkor teljesen vezeték nélküli, de folyamatosan ellenőrzött és pontosan szabályozott folyamatokat és mozgássorozatokat tesz lehetővé.

Az IO-Link Wireless előnyei első pillantásra

  • kompatibilis a vezetékes IO-Link rendszerekkel

  • rugalmasság és agilitás az 1 byte/5ms átviteli sebesség révén

  • megbízhatóság a nagyon alacsony, 10⁻⁹-es csomagadat-hibaarány révén

  • vezeték nélküli hatótávolság akár 10 méterig (20 méterig egysávos masterrel)

  • frekvenciaugrás a szabad, nem használt frekvenciasávokba

  • feketelistázási mechanizmus a más vezeték nélküli rendszerekkel való együttélés biztosítása érdekében

  • Skálázhatóság azáltal, hogy akár 40 IO-Link eszköz is csatlakoztatható egy 5 sávos masterhez, mivel a vezeték nélküli IO-Link master több érzékelőhöz csatlakoztatható, mint a vezetékes változat.

  • szabványos érzékelők csatlakoztathatók az IO-Link Wireless Hubon keresztül

  • A meglévő IO-Link eszközök vezeték nélkül csatlakoznak az IO-Link Wireless Masterhez az IO-Link Wireless Bridge segítségével.

  • Az IO-Link vezeték nélküli hidat nem kell közvetlenül a működtetőhöz vagy az érzékelőhöz csatlakoztatni, hanem távolról, kábelen keresztül is csatlakoztatható.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Összegáram US, érzékelő
0.2 A
Ház anyaga
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény
Méret
130 x 50.5 x 130 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP54
További interfészek
Profinet
IO-Link verzió
1.1
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Üzemi feszültség Ub
18...32 VDC
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
M12x1-anya
M12x1-apa
Méret
355 x 362 x 661 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
/IP67
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interfész
IO-Link wireless 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Egycsatornás felügyelet
igen
Összegáram US, érzékelő
2 A
Összegáram UA, aktor
4 A
kapcsolási áramerősség
16x 350 mA
Ház anyaga
PBT
Méret
58 x 30.8 x 155 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65, becsavarozott állapot
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
KI folyamatadatok
2 bájt


Kérjen időpontot tőlünk most!

Várjuk, hogy jelentkezzen.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55