Indukčné senzory - Bestseller
K dispozícii v:
11 Verzie
Naše indukčné bezkontaktné spínače - spoľahlivé, účinné a úsporné pre vaše aplikácie.
Automatizácia je len ťažko predstaviteľná bez indukčných snímačov. Bezkontaktná detekcia polohy kovových predmetov, bezopotrebová prevádzka a spoľahlivosť sa vyžadujú všade tam, kde sa používa automatizácia. Či už ide o strojárstvo, výrobu elektroniky, automobilový priemysel, potravinársky priemysel alebo plastový priemysel.
Pomocou indukčných snímačov od spoločnosti Balluff môžete monitorovať, riadiť a automatizovať procesy a podmienky. A to v najvyššej kvalite - aj v extrémnych podmienkach.
Ešte ste nenašli ten správny produkt? Navštívte našu skupinu produktov indukčných snímačov:
Dostupnosť
11 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Inštalácia | Rozmer | Rozsah | Pripojenie | Spínacia frekvencia | Materiál puzdra | Schválenie/zhoda | Štýl | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
27.93 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connector, M12x1-Male, 3-pin | 2500 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
30.24 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connector, M12x1-Male, 4-pin | 2500 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
62.27 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connector, M12x1-Male, 3-pin | 2500 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connector, M12x1-Male, 3-pin | 350 Hz |
Die-cast zinc, nickel-plated PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connector, M12x1-Male, 3-pin | 350 Hz |
Die-cast zinc, nickel-plated PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | non-flush | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Connector, M12x1-Male, 4-pin | 1000 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | non-flush | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Connector, M12x1-Male, 4-pin | 1000 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
58.8 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connector, M12x1-Male, 4-pin | 3500 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
24.47 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Connector, M12x1-Male, 4-pin | 3500 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
26.78 EUR | for flush mounting | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connector, M12x1-Male, 4-pin | 3500 Hz | Brass, Nickel-free coated | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.