Snímače magnetického poľa - Spínače valcov
K dispozícii v:
25 Verzie
Pre T-drážku, C-drážku alebo variabilné s montážnymi konzolami
Snímače magnetického poľa sa používajú najmä na monitorovanie polohy piestu na valcoch a chápadlách. Snímač rozpoznáva pole magnetu integrovaného v pieste cez stenu pohonu.
Vďaka bezkontaktnému zisťovaniu polohy sú snímače magnetického poľa od spoločnosti Balluff absolútne spoľahlivé a neopotrebúvajú sa: žiadna erózia kontaktov, žiadne odskakovanie a len čisté spínacie body. Poloha piesta sa spoľahlivo zisťuje aj pri vysokých rýchlostiach pohybu.
Nenašli ste ešte ten správny výrobok? Navštívte našu skupinu produktov Snímače magnetického poľa:
Dostupnosť
25 Verzie
Objednávkový kód | Cena | Aplikácia | Rozmer | Rozhranie | Pripojenie | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
67.52 EUR | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | |
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
44.73 EUR | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
83.79 EUR | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | 23.5 x 6.2 x 5 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
69.2 EUR | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
69.83 EUR | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
87.26 EUR | radially magnetized magnets (Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
107 EUR | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | miniaturized actuators | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | miniaturized actuators | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.