BMF001M

k dispozícii

S-BMF 103

Typecode:

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

Načítanie...
Typ slotu
variable
Rozmer
9 x 4.8 x 16 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.5 m
Aplikácia
Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Montážna časť
Mounting bracket BMF 103-HW*
Materiál puzdra
PBT
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
30000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Pridržiavacie uholníky pre snímače magnetického poľa

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916