Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom
Ultrazvukové snímače
K dispozícii v:
6 Séria
Naše ultrazvukové senzory sa používajú na detekciu polohy alebo objektov v pevných, práškových a kvapalných médiách. Monitorujú prítomnosť objektov bez kontaktu a počítajú ich. Ideálne riešenie pre každého, kto hľadá senzor, ktorý sa dá použiť univerzálne a bez ohľadu na farbu a vlastnosti povrchu. Týmto multitalentovaným snímačom, ktoré sú k dispozícii so širokou škálou výstupných signálov, nemôže ublížiť ani hmla, prach alebo nečistoty. A vďaka vysokému rozlíšeniu a malým slepým zónam zaisťujú vždy mimoriadnu presnosť.
Špeciálne vlastnosti
- Detekcia polohy alebo detekcia objektov v pevných, prašných a kvapalných médiách
- Bezkontaktné monitorovanie prítomnosti a počítanie objektov
- Nezávislosť od farby a vlastností povrchu
- Extrémna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu a malým slepým zónam
- Digitálne alebo analógové výstupy
6 Séria
Séria | Pripojenie | Rozhranie | Rozsah min. | Rozsah max. | Materiál puzdra primárny | Stupeň krytia IP | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Valcová verzia so závitom M12 a analógovým výstupom |
Connector, M12x1-Male, 4-pin | Analog, voltage, Analog, current | 20 mm | 350 mm | Nickel-plated brass | ||
BUS M18Valcové prevedenie so závitom M18 a analógovým alebo digitálnym výstupom |
Connector, M12x1-Male, Connector, M12x1-Male, 5-pin | IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Brass, Nickel-plated brass | ||
BUS M30Valcové prevedenie so závitom M30 a analógovým alebo digitálnym výstupom |
Connector, M12x1-Male, Connector, M12x1-Male, 5-pin | Analog, voltage/analog, current, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Brass, Stainless steel | ||
BUS Q62Štvorhranná verzia a analógový alebo digitálny výstup |
Connector, M12x1-Male, 5-pin | IO-Link, PNP/NPN, Analog, voltage/analog, current, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Kvádrová verzia a analógový alebo digitálny výstup |
Connector, M8x1-Male, 4-pin | Analog, voltage, Analog, current, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Valcové prevedenie so šikmou hlavou snímača a analógovým alebo digitálnym výstupom |
Connector, M12x1-Male, 5-pin | IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Brass |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.