Spínač svetla

Optoelektronické snímače

K dispozícii v:

17 Séria

Náš široký sortiment difúznych senzorov vám ponúka ekonomické riešenia, ak chcete spoľahlivo zistiť rozdiely v kontraste. Tieto difúzne snímače detekujú objekty v závislosti od ich povrchu, farby a materiálu. Ich snímací rozsah závisí od veľkosti, tvaru, farby a charakteru reflexného povrchu objektu.

Vysielač a prijímač sú umiestnené v jednom puzdre, vďaka čomu sa difúzne snímače ľahko inštalujú a vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču sa ľahko nastavujú.

Správny typ svetla si vyberiete v závislosti od aplikácie. V závislosti od typu vám naše difúzne snímače ponúkajú vysoko viditeľné červené svetlo, neviditeľné infračervené svetlo alebo veľmi presné laserové svetlo, ktoré je ideálne na detekciu malých dielov.

Odporúčame difúzne snímače s potlačením pozadia na detekciu nezávislú od farby a povrchu. Pracujú s červeným svetlom alebo laserovým červeným svetlom, ktoré je ideálne na detekciu malých dielov. Ich správanie pri snímaní je takmer konštantné aj pri rôznych stupňoch odrazu.

Špeciálne vlastnosti

  • Ideálne na detekciu rozdielov v kontraste - v závislosti od povrchu, farby a materiálu
  • pre difúzne snímače s potlačením pozadia: spoľahlivá detekcia objektov s rôznym rozsahom, prakticky nezávislá od povrchu, farby a materiálu
  • Cenovo výhodná a jednoduchá montáž a nastavenie vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču
  • kratší dosah v porovnaní s retroreflexnými a priepustnými snímačmi
  • Inštalácia iba jedného elektrického zariadenia
  • Svetelné skenery s modrým svetlom na dokonalú detekciu ťažko rozpoznateľných objektov

17 Séria

Séria Štýl Rozsah max. Funkcia prepínania Rozhranie Typ svetla Typ pripojenia Konektor, štýl Káblový plášť, materiál
Činnosti

BOS 21M D

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla
block style 2000 mm normally open (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Infrared, Red light Connector M12x1

BOS 23K D

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie
block style 5000 mm normally open (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP Red light Connector M12x1

BOS 26K D

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 25 m
block style 600 mm normally open (NO) NPN, PNP Infrared, Red light Connector M12x1

BOS 50K D

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 60 m
block style 3500 mm normally open (NO), NO/NC PNP Red light Connector M12x1

BOS 5K D

Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov
block style 300 mm NO/NC NPN, PNP Red light Cable, Connector M8x1 PVC

BOS 64K D

Kubické svetelné snímače s rôznymi typmi svetla a relé
block style 2000 mm NO/NC Relay Infrared Screw terminals

BOS 6K D

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 18 m
block style 1500 mm NO/NC PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Red light, Blue light Cable, Connector M8x1 PVC

BOS Q08M D

štvorcové difúzne snímače s rôznymi typmi svetla
block style 60 mm normally closed (NC), normally open (NO) IO-Link, NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector, Connector M8x1 PUR

BOS R01E D

Vertikálne difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie
block style 100 mm normally closed (NC), normally open (NO) IO-Link, NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector M8x1 PUR

BOS R020K D

Difúzne snímače s vysokým okrajom s rôznymi typmi svetla s dosahom do 3 m
block style 150 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector M8x1 PVC

BOS R254 D

Difúzne snímače s vysokým okrajom s rôznymi typmi svetla na umývanie
block style 1000 mm NO/NC IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, current Red light Connector M12x1

BOS R81K D

Vertikálne difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na montáž do otvoru
block style 300 mm normally open (NO) NPN, PNP Red light Cable, Connector M12x1 PVC

BOS R090K D

Difúzne snímače s vysokým okrajom a rôznymi typmi svetla s dosahom do 20 m
block style 1000 mm normally closed (NC), NO/NC NPN, PNP Infrared, Red light Cable, Connector M8x1 PVC

BOS 30M D

Valcový difúzny snímač s priemerom M30
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm NO/NC NPN, PNP Infrared Connector M12x1

BOS M12 D

Valcové difúzne snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla
Ø 12 mm 400 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Infrared, Red light Cable, Connector M12x1 PVC

BOS M18 D

Valcové difúzne snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Ø 18 mm 800 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Infrared, Red light Cable, Cable with connector, Connector M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC

BOS M8 D

Valcové difúzne snímače so závitom M8 a rôznymi typmi svetla
Ø 8 mm 60 mm normally closed (NC), normally open (NO) IO-Link, NPN, PNP Red light Cable, Cable with connector, Connector M8x1 PUR