- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné senzory
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové svetelné bariéry
- Optické snímače vzdialenosti
- Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Priebežné strešné svetlíky a svetelné mriežky
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory
- Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Spínač svetla
Optoelektronické snímače
K dispozícii v:
17 Séria
Náš široký sortiment difúznych senzorov vám ponúka ekonomické riešenia, ak chcete spoľahlivo zistiť rozdiely v kontraste. Tieto difúzne snímače detekujú objekty v závislosti od ich povrchu, farby a materiálu. Ich snímací rozsah závisí od veľkosti, tvaru, farby a charakteru reflexného povrchu objektu.
Vysielač a prijímač sú umiestnené v jednom puzdre, vďaka čomu sa difúzne snímače ľahko inštalujú a vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču sa ľahko nastavujú.
Správny typ svetla si vyberiete v závislosti od aplikácie. V závislosti od typu vám naše difúzne snímače ponúkajú vysoko viditeľné červené svetlo, neviditeľné infračervené svetlo alebo veľmi presné laserové svetlo, ktoré je ideálne na detekciu malých dielov.
Odporúčame difúzne snímače s potlačením pozadia na detekciu nezávislú od farby a povrchu. Pracujú s červeným svetlom alebo laserovým červeným svetlom, ktoré je ideálne na detekciu malých dielov. Ich správanie pri snímaní je takmer konštantné aj pri rôznych stupňoch odrazu.
Špeciálne vlastnosti
- Ideálne na detekciu rozdielov v kontraste - v závislosti od povrchu, farby a materiálu
- pre difúzne snímače s potlačením pozadia: spoľahlivá detekcia objektov s rôznym rozsahom, prakticky nezávislá od povrchu, farby a materiálu
- Cenovo výhodná a jednoduchá montáž a nastavenie vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču
- kratší dosah v porovnaní s retroreflexnými a priepustnými snímačmi
- Inštalácia iba jedného elektrického zariadenia
- Svetelné skenery s modrým svetlom na dokonalú detekciu ťažko rozpoznateľných objektov
17 Séria
Séria | Štýl | Rozsah max. | Funkcia prepínania | Rozhranie | Typ svetla | Typ pripojenia | Konektor, štýl | Káblový plášť, materiál | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M DKubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla |
block style | 2000 mm | normally open (NO), NO/NC | IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infrared, Red light | Connector | M12x1 | ||
BOS 23K DKubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie |
block style | 5000 mm | normally open (NO), NO/NC | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Red light | Connector | M12x1 | ||
BOS 26K DKubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 25 m |
block style | 600 mm | normally open (NO) | NPN, PNP | Infrared, Red light | Connector | M12x1 | ||
BOS 50K DKubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 60 m |
block style | 3500 mm | normally open (NO), NO/NC | PNP | Red light | Connector | M12x1 | ||
BOS 5K DLacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov |
block style | 300 mm | NO/NC | NPN, PNP | Red light | Cable, Connector | M8x1 | PVC | |
BOS 64K DKubické svetelné snímače s rôznymi typmi svetla a relé |
block style | 2000 mm | NO/NC | Relay | Infrared | Screw terminals | |||
BOS 6K DKubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 18 m |
block style | 1500 mm | NO/NC | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Red light, Blue light | Cable, Connector | M8x1 | PVC | |
BOS Q08M Dštvorcové difúzne snímače s rôznymi typmi svetla |
block style | 60 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector, Connector | M8x1 | PUR | |
BOS R01E DVertikálne difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie |
block style | 100 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector | M8x1 | PUR | |
BOS R020K DDifúzne snímače s vysokým okrajom s rôznymi typmi svetla s dosahom do 3 m |
block style | 150 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector | M8x1 | PVC | |
BOS R254 DDifúzne snímače s vysokým okrajom s rôznymi typmi svetla na umývanie |
block style | 1000 mm | NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, current | Red light | Connector | M12x1 | ||
BOS R81K DVertikálne difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na montáž do otvoru |
block style | 300 mm | normally open (NO) | NPN, PNP | Red light | Cable, Connector | M12x1 | PVC | |
BOS R090K DDifúzne snímače s vysokým okrajom a rôznymi typmi svetla s dosahom do 20 m |
block style | 1000 mm | normally closed (NC), NO/NC | NPN, PNP | Infrared, Red light | Cable, Connector | M8x1 | PVC | |
BOS 30M DValcový difúzny snímač s priemerom M30 |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | NO/NC | NPN, PNP | Infrared | Connector | M12x1 | ||
BOS M12 DValcové difúzne snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla |
Ø 12 mm | 400 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Infrared, Red light | Cable, Connector | M12x1 | PVC | |
BOS M18 DValcové difúzne snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla |
Ø 18 mm | 800 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infrared, Red light | Cable, Cable with connector, Connector | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
BOS M8 DValcové difúzne snímače so závitom M8 a rôznymi typmi svetla |
Ø 8 mm | 60 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Red light | Cable, Cable with connector, Connector | M8x1 | PUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.