- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné senzory
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové svetelné bariéry
- Optické snímače vzdialenosti
- Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Priebežné strešné svetlíky a svetelné mriežky
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Spínač svetla
- Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory
Optoelektronické snímače
K dispozícii v:
3 Séria
Naše vidlicové svetelné závory s vysielačom a prijímačom v plastovom alebo kovovom kryte sú už nastavené. To znižuje vašu námahu, šetrí drahocenný čas pri uvádzaní do prevádzky a podporuje spoľahlivý proces.
Vidlicové svetelné závory od spoločnosti Balluff sú bezkonkurenčné z hľadiska presnosti, detekcie malých dielov a detailov a prevádzkovej spoľahlivosti. S našimi laserovými vidlicovými svetelnými závorami dosiahnete najlepšie výsledky - najmä pri presnom polohovaní a spoľahlivej detekcii rýchlych pohybových sekvencií a malých dielov, napríklad v robotike a automatizácii. Naše rozsiahle portfólio vám ponúka aj spoľahlivé riešenia pre náročné aplikácie. Alebo pre špeciálne aplikácie, ako je detekcia priehľadnosti, detekcia vody a kontrola okrajov pásu.
Uhlové svetelné závory sú logickým pokračovaním vidlicových svetelných závor pre náročnejšie aplikácie. Ich špeciálna konštrukcia krytu a geometria lúča umožňujú priblíženie a detekciu objektov takmer z akéhokoľvek smeru.
Špeciálne vlastnosti
- Rôzne typy svetla (červené svetlo, infračervené svetlo, laser)
- Robustný kovový kryt alebo kompaktný plastový kryt
- Presná detekcia a vysoká presnosť opakovania
- Veľký výber rôznych tvarov a veľkostí
- Žiadne časovo náročné nastavovanie
3 Séria
Séria | Otvorenie vidlice | Rozhranie | Typ svetla | Typ pripojenia | Konektor, štýl | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL MPriestorovo úsporné vidlicové svetelné závory z plastu v rôznych prevedeniach |
5 mm | NPN, PNP | Infrared | Cable, Connector | ||
BGL SŠtandardné vidlicové svetelné závory z kovu |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analog, voltage, Push-pull, Analog, current, PNP/NPN, NPN, PNP | Infrared, Red light, Green light | Cable with connector, Connector | M12x1, M8x1 | |
BWLRobustné uhlové svetelné závory s rôznymi typmi svetla |
160 mm | NPN, PNP | Infrared, Red light | Connector | M12x1, M8x1 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.