- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné senzory
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové svetelné bariéry
- Optické snímače vzdialenosti
- Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Spínač svetla
- Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory
- Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Priebežné strešné svetlíky a svetelné mriežky
Optoelektronické snímače
K dispozícii v:
1 Séria
Naše multifunkčné svetelné pásy a svetelné mriežky s vysokým rozlíšením sú vhodné pre širokú škálu aplikácií. Zatiaľ čo svetelné pásy spájajú až tri rôzne paralelné meracie úlohy v jednom zariadení, napríklad na identifikáciu dielov, určenie polohy a počítanie objektov, svetelné mriežky sú vhodné na skenovanie veľkých plôch. Môžu sa počítať diely, zaznamenávať výšky stohov (napr. papiera) alebo merať výšky paliet.
Špeciálne funkcie
- Robustný kovový kryt na stabilnú montáž a presné zarovnanie
- Vhodné aj pre veľké objekty
- K dispozícii sú rôzne signálne výstupy
- Možnosť rýchleho použitia
- Nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo, ako napríklad ovládač, počítač alebo softvér
1 Séria
Séria | Aktívna dĺžka AL 1 | Typ svetla | Rozhranie | Najmenšia časť typ. | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
BL GSvetelné mriežky |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | Infrared, Red light | IO-Link, Analog, voltage, PNP/NPN, Analog, voltage/analog, current, PNP | Wire Ø 0.5 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 0.3 mm at R0 ≤ 0.25m, 5.0 at t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Wire Ø 0.4 mm at R0 ≤ 0.25m, Wire Ø 0.7 mm at R0 ≤ 1m, Wire Ø 1.0 mm at R0 ≤ 2m |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.