Vidlicové svetelné závory a šikmé svetelné závory

Optoelektronické snímače

K dispozícii v:

3 Séria

Naše vidlicové svetelné závory s vysielačom a prijímačom v plastovom alebo kovovom kryte sú už nastavené. To znižuje vašu námahu, šetrí drahocenný čas pri uvádzaní do prevádzky a podporuje spoľahlivý proces.

Vidlicové svetelné závory od spoločnosti Balluff sú bezkonkurenčné z hľadiska presnosti, detekcie malých dielov a detailov a prevádzkovej spoľahlivosti. S našimi laserovými vidlicovými svetelnými závorami dosiahnete najlepšie výsledky - najmä pri presnom polohovaní a spoľahlivej detekcii rýchlych pohybových sekvencií a malých dielov, napríklad v robotike a automatizácii. Naše rozsiahle portfólio vám ponúka aj spoľahlivé riešenia pre náročné aplikácie. Alebo pre špeciálne aplikácie, ako je detekcia priehľadnosti, detekcia vody a kontrola okrajov pásu.

Uhlové svetelné závory sú logickým pokračovaním vidlicových svetelných závor pre náročnejšie aplikácie. Ich špeciálna konštrukcia krytu a geometria lúča umožňujú priblíženie a detekciu objektov takmer z akéhokoľvek smeru.

Špeciálne vlastnosti

  • Rôzne typy svetla (červené svetlo, infračervené svetlo, laser)
  • Robustný kovový kryt alebo kompaktný plastový kryt
  • Presná detekcia a vysoká presnosť opakovania
  • Veľký výber rôznych tvarov a veľkostí
  • Žiadne časovo náročné nastavovanie

3 Séria

Séria Otvorenie vidlice Rozhranie Typ svetla Typ pripojenia Konektor, štýl
Činnosti

BGL M

Priestorovo úsporné vidlicové svetelné závory z plastu v rôznych prevedeniach
5 mm NPN, PNP Infrared Cable, Connector

BGL S

Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link, Analog, voltage, Push-pull, Analog, current, PNP/NPN, NPN, PNP Infrared, Red light, Green light Cable with connector, Connector M12x1, M8x1

BWL

Robustné uhlové svetelné závory s rôznymi typmi svetla
160 mm NPN, PNP Infrared, Red light Connector M12x1, M8x1