Indukčné bezkontaktné spínače

Indukčné snímače

K dispozícii v:

25 Séria

Spoločnosť Balluff ponúka široký sortiment indukčných bezkontaktných spínačov pre rôzne aplikácie a odvetvia. Či už ide o štandardné, vysokotlakové, hygienické/umývacie spínače, spínače s faktorom 1, spínače odolné voči magnetom, spínače odolné voči zváraniu, teplotne odolné, spínače odolné voči výbuchu alebo spínače NAMUR, v našom portfóliu zaručene nájdete ten správny produkt pre vašu individuálnu aplikáciu vďaka rôznym materiálom puzdra a metódam tesnenia. Ponúkame rôzne konštrukcie, priemery puzdier a veľkosti závitov pre jednoduchú integráciu v rôznych situáciách a pre optimalizované riešenia aj tam, kde je obmedzený priestor.

Celosvetovo používaná technológia má optimálny pomer ceny a výkonu a je možné ju dodať v krátkych dodacích lehotách, a to aj v prípade veľkých množstiev.

Zvýšte dostupnosť svojich systémov a zároveň znížte náklady na údržbu a skladovanie pomocou indukčných bezkontaktných spínačov od spoločnosti Balluff.

Špeciálne vlastnosti

  • Pripojenie pomocou zástrčky alebo kábla
  • Valcové a rôzne obdĺžnikové vyhotovenia
  • Varianty pre vodiče DC-3/4, IO-Link a vodiče DC, AC a AC/DC-2
  • Zápustné a nezapustené snímače
  • Krátke a dlhé vyhotovenia
  • S pevným dorazom alebo bez neho
  • Snímače odolné voči vysokému tlaku do 500 barov
  • Vysokoteplotné snímače do 230 °C
  • Snímače s vysokou chemickou odolnosťou a vysokým stupňom krytia až do IP69K
  • Snímače odolné voči magnetickému poľu
  • Snímače odolné voči zváraniu
  • Snímače s faktorom 1 alebo snímače NAMUR

25 Séria

Séria Štýl Range Sn max. Funkcia prepínania Spínací výstup Typ pripojenia Inštalácia
Činnosti

BES M S

Valcové prevedenie
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush, quasi-flush

BES G S

Valcové vyhotovenie bez závitu
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush

BES M M

Valcová miniatúrna verzia
M4x0.5, M5x0.5 5 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush

BES Q26 S

Štvorcové prevedenie s výškou 26 mm
26x26 10 mm normally open (NO) polarized, PNP Cable with connector, Connector for flush mounting

BES Q40 S

Štvorcové prevedenie s výškou 40 mm
40x40 40 mm normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Screw terminals, Connector for flush mounting, non-flush

BES Q80 S

Štvorcové prevedenie s výškou 80 mm
80x80 50 mm normally open (NO), NO/NC NPN, polarized, PNP Screw terminals, Connector for flush mounting, non-flush

BES Q M

Štvorhranné kompaktné prevedenie
8x8, 5x5 3 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting

BES R S

Kubické vyhotovenie
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush

BES M F1

Faktor 1 vo valcovom vyhotovení
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm normally open (NO) NPN, PNP Connector for flush mounting, non-flush

BES Q40 F1

Faktor 1 v štvorcovom vyhotovení s výškou 40 mm
40x40 40 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Connector for flush mounting, non-flush, Flush on one side

BES R F1

Faktor 1 v kubickom prevedení s priechodnými otvormi
32x20x8 5 mm normally open (NO) PNP Cable with connector for flush mounting

BES M HT

Valcové prevedenie pre aplikácie odolné voči teplotám
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush

BES Q12 HT

Štvorhranná verzia s výškou 12 mm pre aplikácie odolné voči teplotám
12x12 4 mm normally open (NO) PNP Cable for flush mounting

BES Q40 HT

Štvorcové vyhotovenie s výškou 40 mm pre aplikácie odolné voči teplotám
40x40 25 mm normally open (NO) for switching amplifier, PNP Connector non-flush

BES Q8 HT

Štvorcové prevedenie s výškou 8 mm pre aplikácie odolné voči teplotám
8x8 2 mm normally open (NO) PNP Cable for flush mounting

BES M MF

Valcové vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Connector for flush mounting, non-flush, quasi-flush

BES Q40 MF

Štvorcové vyhotovenie s výškou 40 mm pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
40x40 40 mm normally open (NO), NO/NC PNP Connector for flush mounting, non-flush, Flush on one side

BES R MF

Kubické vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
32x20x8 7 mm normally open (NO) PNP Cable, Cable with connector for flush mounting

BES M P

Valcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector, Leads for flush mounting, non-flush, quasi-flush

BES M FM

Valcové vyhotovenie s celokovovým puzdrom
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Connector for flush mounting

BES M H

Valcové vyhotovenie pre hygienické aplikácie
M18x1, M12x1 8 mm normally closed (NC), normally open (NO) PNP Connector for flush mounting, non-flush

BES G EX

Valcové vyhotovenie bez závitu pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
D6.5 1 mm Cable for flush mounting

BES M EX

Valcové vyhotovenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm normally open (NO) PNP Cable, Connector for flush mounting, non-flush

BES Q40 EX

Štvorcové prevedenie s výškou 40 mm pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
40x40 35 mm Connector for flush mounting, non-flush

BES SP

Špeciálna verzia
2 mm normally open (NO) PNP/NPN Connector for flush mounting