Indukčné bezkontaktné spínače
Indukčné snímače
K dispozícii v:
25 Séria
Spoločnosť Balluff ponúka široký sortiment indukčných bezkontaktných spínačov pre rôzne aplikácie a odvetvia. Či už ide o štandardné, vysokotlakové, hygienické/umývacie spínače, spínače s faktorom 1, spínače odolné voči magnetom, spínače odolné voči zváraniu, teplotne odolné, spínače odolné voči výbuchu alebo spínače NAMUR, v našom portfóliu zaručene nájdete ten správny produkt pre vašu individuálnu aplikáciu vďaka rôznym materiálom puzdra a metódam tesnenia. Ponúkame rôzne konštrukcie, priemery puzdier a veľkosti závitov pre jednoduchú integráciu v rôznych situáciách a pre optimalizované riešenia aj tam, kde je obmedzený priestor.
Celosvetovo používaná technológia má optimálny pomer ceny a výkonu a je možné ju dodať v krátkych dodacích lehotách, a to aj v prípade veľkých množstiev.
Zvýšte dostupnosť svojich systémov a zároveň znížte náklady na údržbu a skladovanie pomocou indukčných bezkontaktných spínačov od spoločnosti Balluff.
Špeciálne vlastnosti
- Pripojenie pomocou zástrčky alebo kábla
- Valcové a rôzne obdĺžnikové vyhotovenia
- Varianty pre vodiče DC-3/4, IO-Link a vodiče DC, AC a AC/DC-2
- Zápustné a nezapustené snímače
- Krátke a dlhé vyhotovenia
- S pevným dorazom alebo bez neho
- Snímače odolné voči vysokému tlaku do 500 barov
- Vysokoteplotné snímače do 230 °C
- Snímače s vysokou chemickou odolnosťou a vysokým stupňom krytia až do IP69K
- Snímače odolné voči magnetickému poľu
- Snímače odolné voči zváraniu
- Snímače s faktorom 1 alebo snímače NAMUR
25 Séria
Séria | Štýl | Range Sn max. | Funkcia prepínania | Spínací výstup | Typ pripojenia | Inštalácia | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES M SValcové prevedenie |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush, quasi-flush | |
BES G SValcové vyhotovenie bez závitu |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES M MValcová miniatúrna verzia |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES Q26 SŠtvorcové prevedenie s výškou 26 mm |
26x26 | 10 mm | normally open (NO) | polarized, PNP | Cable with connector, Connector | for flush mounting | |
BES Q40 SŠtvorcové prevedenie s výškou 40 mm |
40x40 | 40 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Screw terminals, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES Q80 SŠtvorcové prevedenie s výškou 80 mm |
80x80 | 50 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, polarized, PNP | Screw terminals, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES Q MŠtvorhranné kompaktné prevedenie |
8x8, 5x5 | 3 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting | |
BES R SKubické vyhotovenie |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES M F1Faktor 1 vo valcovom vyhotovení |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | normally open (NO) | NPN, PNP | Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES Q40 F1Faktor 1 v štvorcovom vyhotovení s výškou 40 mm |
40x40 | 40 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Connector | for flush mounting, non-flush, Flush on one side | |
BES R F1Faktor 1 v kubickom prevedení s priechodnými otvormi |
32x20x8 | 5 mm | normally open (NO) | PNP | Cable with connector | for flush mounting | |
BES M HTValcové prevedenie pre aplikácie odolné voči teplotám |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES Q12 HTŠtvorhranná verzia s výškou 12 mm pre aplikácie odolné voči teplotám |
12x12 | 4 mm | normally open (NO) | PNP | Cable | for flush mounting | |
BES Q40 HTŠtvorcové vyhotovenie s výškou 40 mm pre aplikácie odolné voči teplotám |
40x40 | 25 mm | normally open (NO) | for switching amplifier, PNP | Connector | non-flush | |
BES Q8 HTŠtvorcové prevedenie s výškou 8 mm pre aplikácie odolné voči teplotám |
8x8 | 2 mm | normally open (NO) | PNP | Cable | for flush mounting | |
BES M MFValcové vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Connector | for flush mounting, non-flush, quasi-flush | |
BES Q40 MFŠtvorcové vyhotovenie s výškou 40 mm pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu |
40x40 | 40 mm | normally open (NO), NO/NC | PNP | Connector | for flush mounting, non-flush, Flush on one side | |
BES R MFKubické vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu |
32x20x8 | 7 mm | normally open (NO) | PNP | Cable, Cable with connector | for flush mounting | |
BES M PValcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector, Leads | for flush mounting, non-flush, quasi-flush | |
BES M FMValcové vyhotovenie s celokovovým puzdrom |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Connector | for flush mounting | |
BES M HValcové vyhotovenie pre hygienické aplikácie |
M18x1, M12x1 | 8 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | PNP | Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES G EXValcové vyhotovenie bez závitu pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu |
D6.5 | 1 mm | Cable | for flush mounting | |||
BES M EXValcové vyhotovenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | normally open (NO) | PNP | Cable, Connector | for flush mounting, non-flush | |
BES Q40 EXŠtvorcové prevedenie s výškou 40 mm pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu |
40x40 | 35 mm | Connector | for flush mounting, non-flush | |||
BES SPŠpeciálna verzia |
2 mm | normally open (NO) | PNP/NPN | Connector | for flush mounting |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.