- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Ohnisková vzdialenosť
- 50 mm
- Clona
- 2.4...22
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 300 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 10.3 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 7.7 °
- Max. Veľkosť snímača
- 2/3"
- Rozlíšenie obrazu
- 2 MP
- Montážna časť
- Threads
- Uchytenie objektívu
- C-Mount
- Rozmer
- Ø 32 x 50.5 mm
- Materiál
- Aluminum, black anodized
- Hmotnosť
- 66 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 2/3"