- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Ohnisková vzdialenosť
- 75 mm
- Clona
- 2.8...32
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 700 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 6.9 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 5.18 °
- Max. Veľkosť snímača
- 2/3"
- Rozlíšenie obrazu
- 2 MP
- Montážna časť
- Threads
- Uchytenie objektívu
- C-Mount
- Rozmer
- Ø 34 x 63.6 mm
- Materiál
- Aluminum, black anodized
- Hmotnosť
- 125 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 2/3"