- Okolitá teplota
- -10...50 °C
- Ohnisková vzdialenosť
- 16 mm
- Clona
- 1.4
- Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
- 200 mm
- Uhol pohľadu, horizontálny
- 30.0 °
- Uhol pohľadu, vertikálny
- 22.7 °
- Max. Veľkosť snímača
- 2/3"
- Rozlíšenie obrazu
- 2 MP
- Montážna časť
- Threads
- Uchytenie objektívu
- C-Mount
- Rozmer
- Ø 33 x 36.5 mm
- Materiál
- Aluminum, black anodized
- Stupeň krytia IP
- IP20
- Hmotnosť
- 76.5 g
- Dodatočný text
- Angle of view refers to a sensor size of 2/3"