FHW006M

k dispozícii

Objektívy s bajonetom C

Typecode:

LM35JCM-WP

FHW006M

Podobná ilustrácia

Načítanie...
Okolitá teplota
-10...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
35 mm
Clona
2.0...16
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
200 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
10.8 °
Uhol pohľadu, vertikálny
14.4 °
Max. Veľkosť snímača
2/3"
Rozlíšenie obrazu
2 MP
Montážna časť
Threads
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 33 x 42.8 mm
Materiál
Aluminum, black anodized
Stupeň krytia IP
IP67
Hmotnosť
73 g
Dodatočný text
Angle of view refers to a sensor size of 2/3"