FHW0060

k dispozícii

Objektívy s bajonetom C

Typecode:

LM12HC

FHW0060

Podobná ilustrácia

Načítanie...
Okolitá teplota
-10...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
12.5 mm
Clona
1.4
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
300 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
55.6 °
Uhol pohľadu, vertikálny
42.5 °
Max. Veľkosť snímača
1"
Rozlíšenie obrazu
5 MP
Montážna časť
Threads
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 43 x 52 mm
Stupeň krytia IP
IP20
Hmotnosť
150 g
Dodatočný text
Angle of view refers to a sensor size of 1"