BVS0199
3D RV1 210
Typecode:
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
Žiadosť o kontakt
Popis produktu
3D stereokamera sa vyznačuje rýchlou implementáciou, vysokou flexibilitou pri používaní a robustným puzdrom.
Kamera s 12 miliónmi 3D dátových bodov a rozlíšením 12 MPixelov zachytí každý detail so snímkovou frekvenciou až 9 Hz v závislosti od rozlíšenia. Okrem toho nastaviteľné objektívy na kamerách a integrovaný projektor vedú k optimálnym výsledkom bez ohľadu na to, v akej pracovnej oblasti sa kamera používa.
Prostredníctvom rozhrania GigE Vision možno na základe údajov z kamery vytvárať vlastné 3D aplikácie.
Pomocou softvérovej knižnice, ktorá je súčasťou dodávky, možno výpočet 3D automaticky preniesť na grafickú kartu, čím sa zvýši výkon kamery.
- Aplikácia
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation - Rozlíšenie obrazu
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- Typ snímača Vision
- CMOS 1.1" monochrome global shutter
- Ohnisková vzdialenosť
- 16 mm
- Materiál puzdra
- Aluminium, Painted
- Rozmer
- 262 x 82 x 204 mm
- Rozhranie
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, 8-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Female, 8-pin, X-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 22...26 VDC
- Okolitá teplota
- 0...45 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP54
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820