- 2D kódy
-
QR code
AprilTag - Aplikácia
-
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation - Rozlíšenie obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Typ snímača Vision
- CMOS 1/3" color global shutter
- Ohnisková vzdialenosť
- 4 mm
- Materiál puzdra
- Aluminium, Painted
- Rozmer
- 230 x 75 x 84 mm
- Rozhranie
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, 8-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Female, 8-pin, A-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- 0...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820