- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhranie
- PNP/NPN/IO-Link NO/NC
- Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Blue light
- Veľkosť svetelného bodu
- 10 x 10 mm at 150 mm
- Rozsah
- 1...200 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528