BOS02EK

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-UI-LH12-S75

Načítanie...
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
PNP/NPN/IO-Link NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Measurement of light transit time
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
2 x 3 mm at 1.5m
Rozsah
0...1500 mm Rozsah nastavenia 100...1500 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822