BOS02C4

k dispozícii

S-BOS R254 D

Typecode:

BOS R254K-UUI-RH11-S4

Načítanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Séria
R254K
Rozmer
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
16 x 16 mm at 500 mm
Rozsah
30...500 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 12
PA PACM 12
Snímací povrch materiálu
PA PACM 12
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundárne funkcie
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
Rozsah dodávky
Mounting instruction
Technická dokumentácia

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822