- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Séria
- R254K
- Rozmer
- 20.4 x 62.7 x 49.5 mm
- Rozhranie
-
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Collimated
- Typ svetla
- Laser Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- 4.5 x 3.5 mm at 500 mm
- Rozsah
- 30...500 mm
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PA 12
PA PACM 12 - Snímací povrch materiálu
- PA PACM 12
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Sekundárne funkcie
-
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring - Rozsah dodávky
- Mounting instruction
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528