BOS02A9

k dispozícii

S-BOS R090K D

Typecode:

BOS R090K-PU-RD11-S75

Načítanie...
Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
50...150 mm
Pripojenie
Connector, M8x1, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821