BOS0289

k dispozícii

S-BOS R254 T

Typecode:

BOS R254K-UUI-RS10-S4

Načítanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Séria
R254K
Rozmer
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0 mm...20 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 12
PA PACM 12
Snímací povrch materiálu
PA PACM 12
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Rozsah dodávky
Mounting instruction
Technická dokumentácia

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716