BOS01K4

k dispozícii

S-BOS 64K T

Typecode:

BOS 64K-AA-IE10-TG

Načítanie...
Séria
64K
Rozmer
25 x 69.7 x 100.4 mm
Rozhranie
Relay NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
Infrared
Rozsah
0...50 m
Pripojenie
Screw terminals
Materiál puzdra
PBT, GF30
Snímací povrch materiálu
PC
Prevádzkové napätie Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Jednocestné svetelné závory

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716