BOS01K3

k dispozícii

S-BOS 64K R

Typecode:

BOS 64K-AA-PR10-TG

Načítanie...
Séria
64K
Rozmer
25 x 69.7 x 100.4 mm
Rozhranie
Relay NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...10 m
Pripojenie
Screw terminals
Materiál puzdra
PBT, GF30
Snímací povrch materiálu
PC
Prevádzkové napätie Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Reflektory

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717